text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
6 기사

설명

재료
열가소성, 검정색, 부싱/나사 볼트 스틸.
표면 마무리
부싱 및 나사 볼트, 아연 도금 및 청색 피막처리.
요청 시
회사 로고 또는 심볼과 같은
다른 색상 또는 코팅.
도면 설명
D형: 암나사, 덮개 없음
G형: 부싱 없음, 피팅홀 있음
H형: 피팅 부싱 있음
K형: 암나사, 덮개 있음
L형: 수나사
S형: 부싱 없음, 육각

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.