재료
열가소성, 검정색,
부싱/나사 볼트 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
부싱/나사 볼트, 소재.
더 보기
더 적게 표시
별 모양 그립, 플라스틱, DIN 6336 유사, 나사 인서트 스테인리스 스틸, 암나사, 덮개 없음, D형
시작하여
₩3,050
부가세 별도
배송비 별도
별 모양 그립, 플라스틱, DIN 6336 유사, 나사 인서트 스테인리스 스틸, 암나사, 덮개 있음, K형
시작하여
₩3,160
부가세 별도
배송비 별도
별 모양 그립, 플라스틱, DIN 6336 유사, 나사 인서트 스테인리스 스틸, 수나사, L형
시작하여
₩2,430
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
열가소성, 검정색,
부싱/나사 볼트 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
부싱/나사 볼트, 소재.
요청 시
회사 로고 또는 심볼과 같은
다른 색상 또는 코팅.
다른 색상 또는 코팅.
도면 설명
D형: 암나사, 덮개 없음
K형: 암나사, 덮개 있음
L형: 수나사
K형: 암나사, 덮개 있음
L형: 수나사