{"product":{"productId":"agid.592","price":1510,"name":"별 모양 그립, 플라스틱(열경화성 플라스틱), DIN 6336 유사, 나사 인서트 스틸, 암나사, K형"},"currency":"KRW"}
- 클램핑 부품, 유지 부품 그리고 고정 부품으로 사용됩니다.
- 적용 분야: 기계 공학, 공구 제작, 플랜트 설비, 고정장치 구조물
- 조립 부품군, 기계, 부품 연결 시 수동 조절용
- K형: 암나사
- 다양한 나사 크기
설명
재료
열경화성 PF 31, 검정색.
부싱, 스틸, 아연 도금 및 청색 피막처리.
부싱, 스틸, 아연 도금 및 청색 피막처리.
표면 마무리
고광택 폴리싱 처리.
정보
K0152.22004 버전은 황동 부싱임.
요청 시
다른 색상.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.