text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
설명
별 모양 그립
모델 1
with quick-lock function
본체 재질
열가소성
본체 색상
검정색
구성품 재질
스틸
D1=바깥지름
32
D=나사
M6
H=높이
20,6
D2
13,5
D3
6,2
H2
11
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ Conflict Minerals 3TG status
no intentional 3TG
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ REACH info SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
나사 종류
암나사

설명

재료
열가소성, 검정색, 부싱 스틸.
표면 마무리
부싱, 아연 도금, 청색 피막처리
정보
퀵 클램핑 기능이 있는 별 모양 그립은 큰 고정력이 필요하지 않은 모든 장치에서 이용됩니다. 이 기능은 1/2 나사산을 통해 작동됩니다.
도면 설명
X: 나사 볼트는 높이 ”H” 보다 몇 mm정도 길어야 합니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.