{"product":{"productId":"agid.608","price":1297.44,"name":"별 모양 그립 유사형 DIN6336 D=M05X15, D1=25,타입:L, 열가소성 검정, 구성 요소:스틸 푸른색 피막 처리, 덮개:검정"},"currency":"KRW"}
Star grip
열가소성
검정색
- 클램핑 부품, 유지 부품 그리고 고정 부품으로 사용됩니다.
- 적용 분야: 기계 공학, 공구 제작, 플랜트 설비, 고정장치 구조물
- 조립 부품군, 기계, 부품 연결 시 수동 조절용
- 타입: 수나사
- 다양한 색상 조합의 커버
판매 단위
₩1,297 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=바깥지름
25
D=나사
M5
H=높이
16
L=나사 길이
15
D8
12
DIN
유사형 DIN 6336
H3
8
Item
Star grip
구성품 재질
스틸
나사 종류
수나사
본체 색상
검정색
본체 재질
열가소성
색상
덮개
검정색
타입
L
표면
구성품
푸른색 피막 처리
설명
재료
열가소성, 검정색, 나사 볼트 스틸.
표면 마무리
나사 볼트, 아연 도금 및 청색 피막처리.
요청 시
회사 로고 또는 심볼과 같은
다른 색상 또는 코팅.
다른 색상 또는 코팅.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.