text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=바깥지름
25
D=나사
M4
H=높이
16
T=스크루 깊이
10
D8
12
DIN
유사형 DIN 6336
H3
8
Item
Star grip
구성품 재질
스틸
나사 종류
암나사
본체 색상
검정색
본체 재질
열가소성
색상 덮개
검정색
타입
K
표면 구성품
푸른색 피막 처리

설명

재료
열가소성, 검정색, 부싱 스틸.
표면 마무리
부싱, 아연 도금, 청색 피막처리
요청 시
회사 로고 또는 심볼과 같은
다른 색상 또는 코팅.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.