{"product":{"productId":"agid.20537","price":17662.83,"name":"별 모양 그립 연장된 칼라 D=M08 L=20, D1=50, H=32,SW=13, 타입:K, 열가소성 검정, 구성 요소:스틸 푸른색 피막 처리"},"currency":"KRW"}
Star grip
연장된 칼라
열가소성
검정색
- 클램핑 부품, 유지 부품 그리고 고정 부품으로 사용됩니다.
- 적용 분야: 기계 공학, 공구 제작, 플랜트 설비, 고정장치 구조물
- 조립 부품군, 기계, 부품 연결 시 수동 조절용
- 장점: 증가된 고정 토크용, 양구 스패너 사용 가능
- 다양한 나사 크기
판매 단위
₩17,663 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=바깥지름
50
D=나사
M8
H=높이
32
L=나사 길이
20
SW=렌치 사이즈
13
T=스크루 깊이
12
D2
22
H3
17
Item
Star grip
구성품 색상
푸른색 피막 처리
구성품 재질
스틸
나사 종류
암나사
모델 1
연장된 칼라
본체 색상
검정색
본체 재질
열가소성
타입
K
설명
재료
열가소성, 검정색.
연장 피스, 쾌삭강.
연장 피스, 쾌삭강.
표면 마무리
연장 부품, 청색 피막처리.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.