text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=바깥지름
40
D=나사
M8
H=높이
25
T=보어 홀 깊이
15
D2
14
DIN
유사형 DIN 6336
H3
13
Item
Star grip
T1
18
나사 종류
암나사
본체 재질
알루미늄
타입
E
표면 기본 몸체
광택처리
형태 타입
블라인드 홀

설명

재료
알루미늄.
표면 마무리
진동 또는 연마 및 광택 처리됨.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.