{"product":{"productId":"agid.577","price":13352.82,"name":"별 모양 그림, 알루미늄, DIN 6336 유사형, 타입 D, 스레드 뚫려있음"},"currency":"KRW"}
- 클램핑 부품, 유지 부품 그리고 고정 부품으로 사용됩니다.
- 적용 분야: 기계 공학, 공구 제작, 플랜트 설비, 고정장치 구조물
- 조립 부품군, 기계, 부품 연결 시 수동 조절용
- 타입 D: 스레드 뚫려있음
- 버전: 진동 연마 또는 광택 처리
설명
재료
알루미늄.
표면 마무리
진동 또는 연마 및 광택 처리됨.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.