{"product":{"productId":"agid.27781","price":2430,"name":"별 모양 그립 스테인레스 스틸 스틸 부품 유사형 DIN 6336"},"currency":"KRW"}
재료
열가소성, 검정색,
부싱/나사 볼트 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
부싱/나사 볼트, 소재.
더 보기
더 적게 표시
별 모양 그립, DIN 6336 유사형, 스틸 부품: 스테인레스 스틸, 암나사, 커버 없음, 타입 D
시작하여
₩3,050
부가세 별도
배송비 별도
별 모양 그립, DIN 6336 유사형, 스틸 부품: 스테인레스 스틸, 암나사, 커버 있음, 타입 K
시작하여
₩3,160
부가세 별도
배송비 별도
스테인레스 스틸 스틸 부품 유사형 DIN 6336 별 모양 그립, 수나사, 타입 L
시작하여
₩2,430
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
열가소성, 검정색,
부싱/나사 볼트 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
부싱/나사 볼트, 소재.
요청 시
회사 로고 또는 심볼과 같은
다른 색상 또는 코팅.
다른 색상 또는 코팅.
도면 설명
타입 D: 나사 부싱, 커버 없음
타입 K: 나사 부싱, 커버 있음
타입 L: 수나사
타입 K: 나사 부싱, 커버 있음
타입 L: 수나사