{"product":{"productId":"agid.596","price":6048.09,"name":"별 모양 그립 스틸 부쉬 있음 D=M10, D1=50, H=32,타입:K 나사 부싱, 열가소성 검정, 구성 요소:스틸"},"currency":"KRW"}
Star grip
스틸 부쉬 있음
열가소성
검정색
- 클램핑 부품, 유지 부품 그리고 고정 부품으로 사용됩니다.
- 적용 분야: 기계 공학, 공구 제작, 플랜트 설비, 고정장치 구조물
- 조립 부품군, 기계, 부품 연결 시 수동 조절용
- 타입 K: 나사 부싱
- 다양한 나사 크기
판매 단위
₩6,048 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=바깥지름
50
D=나사
M10
H=높이
32
T=스크루 깊이
17
D2
19
H2
17
H3
12
Item
Star grip
구성품 재질
스틸
나사 종류
암나사
모델 1
스틸 부쉬 있음
본체 색상
검정색
본체 재질
열가소성
타입
K
형태 타입
나사 부싱
설명
재료
열가소성, 검정색.
스틸 부품 경도 등급 5.8 또는
스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
스틸 부품, 청색 피막처리한 스틸 또는 자연적 마무리한 스테인리스 스틸.
정보
프로젝팅 스틸 부쉬는 별모양 그립을 막힌 홀이나 내부나사 특히 교차 피닝에 매우 적합하게 합니다..
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.