text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=바깥지름
25
D=나사
M6
H=높이
16
T=스크루 깊이
10
D8
12
DIN
유사형 DIN 6336
H3
8
H5
22
H5 Max.
22
Item
Star grip
L1
181
구성품 재질
스테인리스 스틸
나사 종류
암나사
모델 1
고정 밴드 있음
본체 색상
검정색
본체 재질
열가소성
색상 덮개
연한 회색 RAL 7035
타입
KS

설명

재료

열가소성 재질 별 모양 그립 , 스테인레스 스틸 부시 1.4305.

탄력있는 열가소성 폴리우레탄(TPU) 재질 고정 밴드.

표면 마무리
부싱 소재.
정보
고정 밴드로 별 모양 그립을 기본 몸체에 유실이 불가능하도록 고정할 수 있음.
별 모양 그립은 대상의 인근에 남게 됨.이를 통해 별 모양 그립의 조립/분해를 더 단순하게 그리고 그립이 유실되지 않도록 보호하면서 실행할 수 있음.
조립
밴드를 걸지 않은 상태로 조립 실행.
나사 체결 여부에 주의.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.