text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=바깥지름
80
D=나사
M12
H=높이
53,5
T=스크루 깊이
13
COMP
전해 연마
D2
29,2
H1
31
구성품 재질
스테인리스 스틸
본체 재질
열가소성
설명
토크 - 삼각형 별 모양 그립
토크 Nm
5

설명

재료
강화 유리 볼 재질의 그립 열가소성.
열가소성 커버.
스틸 부품, 스테인레스 스틸, 경화 처리됨.
표면 마무리
진회색의 그립 및 커버(RAL 7021).
전해질 광택 처리된 스테인레스 스틸 부품.
정보
딸깍하는 소리로 최대 토크에 도달했음을 알 수 있습니다. 표에 표시된 최대 토크로만 그립을 조일 수 있습니다.
요청 시
추가 내부 나사, 최대 토크 및 색깔.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.