{"product":{"productId":"agid.734","price":5558.32,"name":"T 그립 D=M06X18, A=70, B=22, H=38,8, 타입:L듀로플라스틱, 고광택 검정색, 구성 요소:스틸, 광택 처리"},"currency":"KRW"}
T-grip
듀로플라스틱
고광택 검정색
- 클램핑 부품, 유지 부품 그리고 고정 부품으로 사용됩니다.
- 적용 분야: 기계 공학, 공구 제작, 플랜트 설비, 고정장치 구조물
- 조립 부품군, 기계, 부품 연결 시 수동 조절용
- 장점: 수동으로도 충분히 조임 가능
- 다양한 나사 크기
판매 단위
₩5,558 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
A=그립 길이
70
B=너비
22
D=나사
M6
H=높이
38,8
L=나사 길이
18
COMP
아연 도금
D3
19,6
H1
20,2
Item
T-grip
구성품 재질
스틸
나사 종류
수나사
본체 색상
고광택 검정색
본체 재질
듀로플라스틱
타입
L
설명
재료
열경화성 PF 31, 검정색.나사 볼트 스틸, 아연 도금.
표면 마무리
고광택 폴리싱 처리.
요청 시
기타 수나사, 스크류 길이 및 색상.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.