text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료
T 그립, 강화된 열가소성 수지.
소켓 또는 나사 볼트, 스틸.
표면 마무리
그립, 그라피트 검정색, RAL 9011.
스틸, 청색 화학 표면처리.
정보
소재 및 제조공정으로 인해 약간의 색상 편화와 표면에 대리석 무늬가 생길 수 있지만 이는 결함이 아닙니다.
용도
민감한 전기 및 전자 부품, 구성요소, 기계 (ESD-민감한 구성 부품)는 인근의 정전기 방전으로 (electrostatic discharge=ESD) 손상되거나 심지어 파괴될 수 있습니다.
정전기 방전은 사람으로 인해 또는 ESD 민감한 구성 부품의 취급으로 인해 발생할 수 있습니다(제조, 조립, 운송, 보관 등의 경우).
정전기 방전을 방지하기 위해서는 정전기 환경에 DIN EN 61340-5-1 기준에 부합하는 전기 전도성 제품들이 필요합니다.
이러한 제품들은 DIN EN61340-5-1에 따라 ESD 용도와 ESD 보호구역(EPA)에서 사용될 수 있습니다.
안전
이런 ESD 제품들은 폭발 위험이 있는 분야에 위치한 기계, 구성요소, 보호체계에서 사용될 수 있습니다.
이런 ESD 제품을 사용하면 정전기 불꽃 방전을 방지하여, 밀폐된 공간에서 폭발을 야기할 수 있는 가스나 분진의 점화를 방지합니다.
폭발 위험이 있는 곳에서 근무하고 있는 사람들을 보호하기 위해, 기계 제작자 및 작동자들은 ATEX 지침을 적용하고 지켜야 합니다.

대상 그룹 : ATEX 제품 지침 2014/34/EU을 적용해야 하는 제품 제작사.
ATEX-운용지침 1999/92/EG을 적용해야 하는 운용자.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.