text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
A=그립 길이
65,3
B=너비
14
D=나사
M6
H=높이
37
T=스크루 깊이
9
D3
14
H1
22,7
Item
T-grip
나사 종류
암나사
모델 1
위생 usit®
본체 재질
스테인레스 스틸
스틸 키
1.4404
표면 기본 몸체
광택처리

설명

재료

스테인레스 스틸 1.4404.

표면 마무리
고광택 폴리싱 처리.
정보

표면은 완전히 고광택처리 되어 있으며 거칠기는 Ra 0.8µm입니다. 따라서 오염물과 불순물이 거의 붙지 않으므로 간단한 세척이 보장됩니다.


스크류 위치의 실링을 위해 Freudenberg Process의 실링 와셔 및 평면 와셔 Hygienic USIT®를 사용합니다. T그립 축은 특별히 이 실링에 적합합니다. 완벽하게 틈이 없는 스크류 위치 실링이 이루어져 위생적인 요구조건을 충족합니다.

요청 시
기타 나사 깊이, 인치 나사, 수나사
Accessory

체결 표면용 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 K1491.

CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.