{"product":{"productId":"agid.22467","price":35040,"name":"T 그립 위생 USIT® D=M06, A=65,3, B=14,H=37, 스테인레스 스틸 1.4404 광택처리"},"currency":"KRW"}
T 그립
위생 usit®
스테인레스 스틸
광택처리
- 인체공학적 T-그립
- 특히 위생 분야에 적합합니다
- 고광택 처리된 표면 Ra 0.8µm으로 인해 세척이 매우 쉽습니다.
- 나사 위치의 중공 없는 실링
- 매우 양호한 부식 방지성
판매 단위
₩35,040 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
A=그립 길이
65,3
B=너비
14
D=나사
M6
H=높이
37
T=스크루 깊이
9
D3
14
H1
22,7
나사 종류
암나사
모델 1
위생 usit®
본체 재질
스테인레스 스틸
설명
T 그립
스틸 키
1.4404
표면
기본 몸체
광택처리
설명
재료
스테인레스 스틸 1.4404.
표면 마무리
고광택 폴리싱 처리.
정보
표면은 완전히 고광택처리 되어 있으며 거칠기는 Ra 0.8µm입니다. 따라서 오염물과 불순물이 거의 붙지 않으므로 간단한 세척이 보장됩니다.
스크류 위치의 실링을 위해 Freudenberg Process의 실링 와셔 및 평면 와셔 Hygienic USIT®를 사용합니다. T그립 축은 특별히 이 실링에 적합합니다. 완벽하게 틈이 없는 스크류 위치 실링이 이루어져 위생적인 요구조건을 충족합니다.
요청 시
기타 나사 깊이, 인치 나사, 수나사
Accessory
체결 표면용 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 K1491.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.