{"product":{"productId":"agid.20023","price":15376.5,"name":"T 그립 D=M08, A=55,2, B=12,3, H=32,9,스테인레스 스틸 1.4308 전해질 광택 처리"},"currency":"KRW"}
T-grip
스테인레스 스틸
전해 연마
- 클램핑 부품, 유지 부품 그리고 고정 부품으로 사용됩니다.
- 적용 분야: 기계 공학, 공구 제작, 플랜트 설비, 고정장치 구조물
- 조립 부품군, 기계, 부품 연결 시 수동 조절용
- 장점: 수동으로도 충분히 조임 가능
- 스테인리스 스틸 1.4308, 블라스팅 혹은 전해질 광택 처리
판매 단위
₩15,376 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
A=그립 길이
55,2
B=너비
12,3
D=나사
M8
H=높이
32,9
T=스크루 깊이
12
D3
14
H1
21
Item
T-grip
나사 종류
암나사
본체 재질
스테인레스 스틸
스틸 키
1.4308
표면
기본 몸체
전해 연마
설명
재료
스테인레스 스틸 1.4308.
표면 마무리
전해질 광택처리 또는 블라스팅
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.