text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
설명
T 그립
본체 재질
스테인레스 스틸
표면 기본 몸체
전해 연마
A=그립 길이
55,2
B=너비
12,3
D=나사
M8
H=높이
32,9
T=스크루 깊이
12
D3
14
H1
21
~ CP65 substance 2 cancer
Nickel (Metallic)
~ Conflict Minerals 3TG status
no intentional 3TG
~ PFAS free?
Yes
~ REACH info SVHC-free?
Yes
~ RoHS conformity
Yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
Yes
나사 종류
암나사
스틸 키
1.4308

설명

재료

스테인레스 스틸 1.4308.

표면 마무리
전해질 광택처리 또는 블라스팅
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.