text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

제품 설명
금속 탐지 가능 작동 부품은 EU10/2011 및 FDA 준수 플라스틱 과립으로 제조되었습니다.
플라스틱 과립에 포함된 특수 첨가제 덕분에 금속 탐지기(인덕션)를 사용하여 0.027cm³(3x3x3mm) 이상의 플라스틱 조각에서 입자를 탐지할 수 있습니다. 따라서 식품 가공과 같은 민감한 생산 영역에서 금속 탐지 가능 작동 부품의 플라스틱 조각을 식별할 수 있으며 생산 중단 또는 클레임의 위험을 크게 줄일 수 있습니다.
재료

열가소성(유리섬유 강화 폴리아미드), 금속 탐지 가능, EU10/2011 및 FDA 준수
스틸 부품, 스테인리스 스틸 1.4404.

표면 마무리
열가소성, 흑회색 RAL 7021.
스틸 부품, 스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
정보
소재 및 제조공정으로 인해 약간의 색상 편화와 표면에 대리석 무늬가 생길 수 있지만 이는 결함이 아닙니다.
용도
- 식품 산업
- 제약 산업
- 포장 산업
온도 범위
-20 °C ~ +100 °C
장점
금속 탐지 가능.
검출 부피 ≥ 0.027cm³.
식품 처리 표준 준수 소재
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.