text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
A=그립 길이
50
B=너비
5
D=나사
M6
H=높이
24
L=나사 길이
20
D2
14
H1
11,5
Item
Wing grip
구성품 재질
스테인리스 스틸
나사 종류
수나사
모델 1
항균
본체 색상
슬레이트 그레이 RAL 7015
본체 재질
열가소성
스틸 키
1.4305
타입
L
표면 구성품
자연적 마무리
형태 타입
수나사 있음

설명

재료

열가소성, 슬레이트 그레이.

슬리브 및 나사 볼트, 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리
부싱/나사 볼트, 소재.
장점
습기 또는 세정제에 저항력이 있습니다(소독의 경우), 독소 부작용 없음.
이용
높은 위생수준이 요구되는 분야에서 기계, 장치, 시설에 설치 (예를 들어 종합병원, 개인병원, 재활병원, 식품 공장) 공공장소 또는 인파가 몰리는 곳에 설치(일례로 요양원, 어린이집).
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.