{"product":{"productId":"agid.20563","price":22676.64,"name":"좁은 윙 너트, Hygienic DESIGN"},"currency":"KRW"}
재료
스테인레스 스틸 1.4404.
표면 마무리
광택.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스테인레스 스틸 1.4404.
표면 마무리
광택.
정보
윙 너트를 사용하여 스크류 체결을 간단하게 할 수 있습니다. 공구를 사용하지 않고도 문제 없이 열고 다시 닫을 수 있습니다.
표면은 완전히 광택처리 되어 있으며 거칠기는 Ra 0.8µm 이하입니다. 윤곽은 반경과 자연스러운 이음새로 이루어져 있습니다. 표면이 광택처리되어 제품 또는 클리너의 잔류물이나 오염물이 거의 남아 있지 않습니다. 간단한 세척을 보장합니다.
표면은 완전히 광택처리 되어 있으며 거칠기는 Ra 0.8µm 이하입니다. 윤곽은 반경과 자연스러운 이음새로 이루어져 있습니다. 표면이 광택처리되어 제품 또는 클리너의 잔류물이나 오염물이 거의 남아 있지 않습니다. 간단한 세척을 보장합니다.
요청 시
인치 나사, 수나사.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.