{"product":{"productId":"agid.20562","price":37300,"name":"윙 스크류 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용, Freudenberg Process Seals"},"currency":"KRW"}
재료
스틸 부품, 스테인레스 스틸 1.4404.
표면 마무리
고광택 폴리싱 처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸 부품, 스테인레스 스틸 1.4404.
표면 마무리
고광택 폴리싱 처리.
정보
윙 스크류와 함께 스크류 체결을 매우 간단하게 할 수 있습니다. 공구를 사용하지 않고도 문제 없이 열고 다시 닫을 수 있습니다.
표면은 완전히 고광택처리 되어 있으며 거칠기는 Ra 0.8µm 훨씬 이하입니다. 윤곽은 큰 반경, 이음새 및 곡선으로 만들어집니다. 윙 스크류의 설치 위치가 어디든지 상관 없이 제품 또는 클리너의 잔류물이나 오염물이 거의 남아 있지 않습니다. 따라서 간단한 세척이 보장됩니다.
스크류 위치의 실링을 위해 Freudenberg Process의 실링 와셔 및 평면 와셔 Hygienic USIT®를 사용합니다. 윙 스크류의 축은 특별히 이 실링에 적합합니다. 거의 완벽하게 틈이 없는 스크류 위치 실링이 이루어져 위생적인 요구조건을 충족합니다.
요청 시
기타 나사 길이, 인치 나사.
Accessory
체결 표면용 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 K1491.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.