text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
A=그립 길이
38
B=너비
4,5
D=나사
M5
H=높이
18
T=스크루 깊이
10
D2
12
H1
8,5
Item
Wing grip
구성품 색상
푸른색 피막 처리
구성품 재질
스틸
나사 종류
암나사
본체 색상
검회색 RAL 7021
본체 재질
열가소성
색상 덮개
연한 회색 RAL 7035
타입
K
형태 타입
암나사 있음

설명

재료

열가소성, 검정회색.

부시, 스틸 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리
청색 피막처리한 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.