{"product":{"productId":"agid.16557","price":9372.44,"name":"윙 그립 D=M08 18X31, A=61,5, 타입:K 열가소성,검정, 구성 요소:스틸, 광택 처리"},"currency":"KRW"}
윙 그립
열가소성
검정색
- 클램핑 부품, 유지 부품 그리고 고정 부품으로 사용됩니다.
- 적용 분야: 기계 공학, 공구 제작, 플랜트 설비, 고정장치 구조물
- 조립 부품군, 기계, 부품 연결 시 수동 조절용
- 온도 저항성 -50°C ~ 130°C
- 다양한 나사 크기
판매 단위
₩9,372 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
A=그립 길이
61,5
B=너비
18
D=나사
M8
H=높이
31
T=스크루 깊이
14
COMP
아연 도금
D1
18
H1
11,5
구성품 재질
스틸
나사 종류
암나사
명칭 약어
윙 그립
본체 색상
검정색
본체 재질
열가소성
타입
K
설명
재료
그립: 폴리어마이드, 글래스 볼 강화
부싱: 황동 또는 스틸
부싱: 황동 또는 스틸
표면 마무리
스틸, 아연 도금 처리.
정보
내온성, -50°C ~ 130°C.
일반적인 화학 물질 및 오일에 저항성을 가지고 있음.
일반적인 화학 물질 및 오일에 저항성을 가지고 있음.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.