text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
A=그립 길이
38
B=너비
1,7
D=나사
M4
H=높이
18
T=스크루 깊이
9
D2
10,5
H1
8,5
나사 종류
암나사
본체 색상
광택처리
본체 재질
스테인레스 스틸
설명
윙 그립
스틸 키
1.4308

설명

재료

스테인레스 스틸 1.4308.

표면 마무리
광택 처리 또는 블라스팅 처리.
요청 시
수나사 윙 그립.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.