{"product":{"productId":"agid.26683","price":17095.54,"name":"암나사가 있는 윙 그립 \"Miniwing\", 플라스틱, 금속 탐지 가능"},"currency":"KRW"}
- 금속 탐지 가능
- 검출 부피 ≥ 0.027cm³.
- 식품 처리 표준 준수 소재
설명
제품 설명
금속 탐지 가능 작동 부품은 EU10/2011 및 FDA 준수 플라스틱 과립으로 제조되었습니다.
플라스틱 과립에 포함된 특수 첨가제 덕분에 금속 탐지기(인덕션)를 사용하여 0.027cm³(3x3x3mm) 이상의 플라스틱 조각에서 입자를 탐지할 수 있습니다. 따라서 식품 가공과 같은 민감한 생산 영역에서 금속 탐지 가능 작동 부품의 플라스틱 조각을 식별할 수 있으며 생산 중단 또는 클레임의 위험을 크게 줄일 수 있습니다.
플라스틱 과립에 포함된 특수 첨가제 덕분에 금속 탐지기(인덕션)를 사용하여 0.027cm³(3x3x3mm) 이상의 플라스틱 조각에서 입자를 탐지할 수 있습니다. 따라서 식품 가공과 같은 민감한 생산 영역에서 금속 탐지 가능 작동 부품의 플라스틱 조각을 식별할 수 있으며 생산 중단 또는 클레임의 위험을 크게 줄일 수 있습니다.
재료
열가소성(유리섬유 강화 폴리아미드), 금속 탐지 가능, EU10/2011 및 FDA 준수
스틸 부품, 스테인리스 스틸 1.4404.
표면 마무리
열가소성, 흑회색 RAL 7021.
스틸 부품, 스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
스틸 부품, 스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
정보
금속 탐지 가능 첨가제는 플라스틱 표면에 부분적인 색상 편차를 유발할 수 있습니다.
용도
- 식품 산업
- 제약 산업
- 포장 산업
- 제약 산업
- 포장 산업
온도 범위
-20 °C ~ +100 °C
장점
금속 탐지 가능.
검출 부피 ≥ 0.027cm³.
식품 처리 표준 준수 소재
검출 부피 ≥ 0.027cm³.
식품 처리 표준 준수 소재
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.