{"product":{"productId":"agid.30758","price":2430,"name":"윙 그립 미니윙 M06, 타입:D 내부 나사 통과, A=28,B=13, H=14,3, 열가소성 검회색 RAL7021, 구성요소:스테인레스 스틸 1.4305 자연적 마무리"},"currency":"KRW"}
윙 그립
미니윙
열가소성
검회색 RAL 7021
- 특히 긴 나사 스핀들을 고정하는데 적합
- 적용 분야: 기계 공학, 공구 제작, 플랜트 설비, 고정장치 구조물
- 조립 부품군, 기계, 부품 연결 시 수동 조절용
- NOVO grip의 제품라인은 뛰어난 디자인과 잡기에 편리한 형태를 보장합니다.
- 손가락에 집중한 인체 공학
판매 단위
₩2,430 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
설명
윙 그립
모델 1
미니윙
타입
D
형태 타입
내부 나사 통과
본체 재질
열가소성
본체 색상
검회색 RAL 7021
구성품 재질
스테인리스 스틸
표면
구성품
자연적 마무리
스틸 키
1.4305
A=그립 길이
28
B=너비
13
D=나사
M6
H=높이
14,3
T=스크루 깊이
10
D2
12
H1
13,3
H2
2,3
나사 종류
암나사
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
unknown
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
설명
재료
그립 열가소성.
부시, 스틸 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
그립, 흑회색.
스틸, 청색, 피막 처리
스테인레스 스틸, 블랭크.
스틸, 청색, 피막 처리
스테인레스 스틸, 블랭크.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.