text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=바깥지름
25
D=나사
M6
H=높이
25
T=스크루 깊이
10
D2
12
D3
17
H1
3
H2
2
Item
Spherical Knob
나사 종류
암나사
본체 색상
너도 밤나무 천연 색상
본체 재질
폴리아미드
크기
1

설명

재료
생체 고분자, 너도밤 나무.
슬리브 스틸 5.8
표면 마무리
부싱, 아연 도금, 청색 피막처리
바이오폴리머를 함유한 너도밤나무 자연색 혹은 흑회색으로 컬러 처리.
장점
이 바이오플라스틱은 완전히 재생 가능한 원료로 제작되었습니다(원유 사용 안함).
유한한 화석 자원의 보존.
목질 섬유들은 100% 독일 국내의 지속 가능하게 관리되는 숲에서 난 것입니다.
특징
기계적 견고성(점검함, 최소 이중 안정성으로).
바이오 플라스틱은 재활용 가능합니다(열가소성과 유사함).
외부 사용에 적합합니다(생물학적으로 분해가 불가능).
강한 산성 또는 알칼리성액에 저항이 강합니다.
알코올, 연료, 원유, 지방에 대해 일시적으로 저항력이 있습니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.