{"product":{"productId":"agid.17557","price":7360,"name":"수나사가 있는 그립 볼 생체 고분자"},"currency":"KRW"}
- NATURE grip: 바이오 플라스틱은 재생 가능한 원료로 제작되었습니다.
- 적용 분야: 외부 사용, 가구 산업, 목재 가공, 농업 공학
- 기계적 내구성 좋음, 산과 알칼리에 강함
- 바이오 플라스틱은 재활용이 가능합니다.
- 목재 제품들이 지속 가능한 숲에서 난 목재를 사용한 제품임을 인증합니다.
설명
재료
생체 고분자, 너도밤 나무.
나사 볼트, 스틸 5. 8.
나사 볼트, 스틸 5. 8.
표면 마무리
나사 볼트, 아연 도금 및 청색 피막처리.
바이오폴리머를 함유한 너도밤나무 자연색 혹은 흑회색으로 컬러 처리.
바이오폴리머를 함유한 너도밤나무 자연색 혹은 흑회색으로 컬러 처리.
장점
이 바이오플라스틱은 완전히 재생 가능한 원료로 제작되었습니다(원유 사용 안함).
유한한 화석 자원의 보존.
목질 섬유들은 100% 독일 국내의 지속 가능하게 관리되는 숲에서 난 것입니다.
유한한 화석 자원의 보존.
목질 섬유들은 100% 독일 국내의 지속 가능하게 관리되는 숲에서 난 것입니다.
특징
기계적 견고성(점검함, 최소 이중 안정성으로).
바이오 플라스틱은 재활용 가능합니다(열가소성과 유사함).
외부 사용에 적합합니다(생물학적으로 분해가 불가능).
강한 산성 또는 알칼리성액에 저항이 강합니다.
알코올, 연료, 원유, 지방에 대해 일시적으로 저항력이 있습니다.
바이오 플라스틱은 재활용 가능합니다(열가소성과 유사함).
외부 사용에 적합합니다(생물학적으로 분해가 불가능).
강한 산성 또는 알칼리성액에 저항이 강합니다.
알코올, 연료, 원유, 지방에 대해 일시적으로 저항력이 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.