text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=바깥지름
21
D=나사
M6
L=나사 길이
10
D2
12
H
17
Item
Mushroom Knob
구성품 색상
푸른색 피막 처리
구성품 재질
쾌삭강
모델 1
광택
본체 색상
검정색
본체 재질
듀로플라스틱

설명

재료
열경화성 PF 31.
스틸 또는 스테인레스 스틸.
표면 마무리
듀로플라스틱, 검정색, 고광택 처리.
청색 피막처리한 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸.
요청 시
기타 스크류 길이.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.