{"product":{"productId":"agid.21456","price":3920,"name":"버섯 모양 노브 광택 처리 D=M06X10 D1=21 듀로플라스틱,검정, 구성 요소:쾌삭강, 푸른색 피막 처리"},"currency":"KRW"}
버섯 모양 노브
광택
듀로플라스틱
검정색
판매 단위
₩3,920 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
설명
버섯 모양 노브
모델 1
광택
본체 재질
듀로플라스틱
본체 색상
검정색
구성품 재질
쾌삭강
구성품 색상
푸른색 피막 처리
D1=바깥지름
21
D=나사
M6
L=나사 길이
10
D2
12
H
17
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no 3TG content
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
Lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
Carbon-black extracts
~ PFAS free?
Yes
~ REACH SVHC-free?
No
~ REACh SVHC 1 name > threshold
Lead
~ RoHS conformity
Yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
Yes
설명
재료
열경화성 PF 31.
스틸 또는 스테인레스 스틸.
스틸 또는 스테인레스 스틸.
표면 마무리
듀로플라스틱, 검정색, 고광택 처리.
청색 피막처리한 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸.
청색 피막처리한 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸.
요청 시
기타 스크류 길이.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.