{"product":{"productId":"agid.20558","price":27940,"name":"버섯 모양 노브 위생 USIT® D=M06X12 D1=25 스테인레스스틸 1.4404, 광택처리, 높은 칼라"},"currency":"KRW"}
버섯 모양 노브
위생 usit®
스테인레스 스틸
광택처리
- 특히 위생 분야에 적합합니다
- 수동 인장 및 압력 이동에 이상적
- 고광택 처리된 표면 Ra 0.8µm으로 인해 세척이 매우 쉽습니다.
- 와셔(K1491)와의 결합으로 완벽한 밀폐 패킹
- 재질: 스테인리스 스틸 1.4404, 매우 높은 내식성
판매 단위
₩27,940 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=바깥지름
25
D=나사
M6
H=높이
25
L=나사 길이
12
D2
14,2
H1
12
L1
11
R
3
R1
0,55
나사 종류
수나사
모델 1
위생 usit®
버전 2
high collar
본체 색상
광택처리
본체 재질
스테인레스 스틸
설명
버섯 모양 노브
스틸 키
1.4404
포장 유형
개별 포장
설명
재료
스틸 부품, 스테인레스 스틸 1.4404.
표면 마무리
고광택 폴리싱 처리.
정보
높은 플랜지가 있어 버섯모양 노브는 수동 인장 및 압력 이동에 이상적으로 설계되어 있습니다.
표면은 완전히 고광택처리 되어 있으며 거칠기는 Ra 0.8µm 훨씬 이하입니다. 윤곽은 큰 반경, 이음새 및 곡선으로 만들어집니다. 버섯모양 노브의 설치 위치가 어디든지 상관 없이 제품 또는 클리너의 잔류물이나 오염물이 거의 남아 있지 않습니다. 따라서 간단한 세척이 보장됩니다.
스크류 위치의 실링을 위해 Freudenberg Process의 실링 와셔 및 평면 와셔 Hygienic USIT®를 사용합니다. 버섯모양 노브의 축은 특별히 이 실링에 적합합니다. 거의 완벽하게 틈이 없는 스크류 위치 실링이 이루어져 위생적인 요구조건을 충족합니다.
요청 시
인치 나사, 나사 길이, 모양 버전.
Accessory
체결 표면용 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 K1491.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.