text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=바깥지름
40
D=나사
M5
H=높이
31
L=나사 길이
10
D2
16,5
H1
13
Item
Knurled knob
구성품 재질
스틸
나사 종류
수나사
본체 색상
검회색 RAL 7021
본체 재질
열가소성
색상 덮개
오렌지 RAL 2004
크기
1
타입
L

설명

재료
열가소성, 검정회색.
나사 볼트, 스틸 5.8.
표면 마무리
스틸, 청색 피막처리.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.