{"product":{"productId":"agid.1007","price":4820,"name":"널링 휠, 타입 E, 피팅 부싱, 커버 없음 "},"currency":"KRW"}
- 인체 공학적으로 만들어진 널링 휠을 통한 안전한 핸들링
- 적용 분야: 기계 공학, 공구 제작, 플랜트 설비, 고정장치 구조물
- 다양한 사용 가능성
- NOVO grip의 제품라인은 뛰어난 디자인과 잡기에 편리한 형태를 보장합니다.
- 다양한 색상 버전
설명
재료
열가소성, 검정회색.부시, 스틸 5.8.
표면 마무리
스틸, 청색 피막처리.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.