text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=바깥지름
26
D=보어 홀
6
H=높이
26
T=보어 홀 깊이
10
D2
23
D3
23
D4
M3
H1
12
H2
6
Item
Knurled knob
구성품 재질
스틸
나사 종류
천공
본체 색상
검회색 RAL 7021
본체 재질
열가소성
색상 덮개
오렌지 RAL 2004
크기
2
타입
A
형태 타입
눈금 없음

설명

재료
열가소성, 검정회색. 부시, 스틸.
표면 마무리
부싱, 청색 피막처리
정보
눈금선 또는 20 개 눈금과 10 자리수의
눈금 없는 버전으로 공급 가능.

Δ 해당 위치는 원하는 캡 색상이 가능함.
커버 색상의 경우 검정회색은 색상 코드가
요구되지 않음.
요청 시
특수 눈금.
도면 설명
타입 A: 눈금 없음
타입 B: 표시선 있음
타입 C: 표준 눈금 있음

1) (타입 C의 번호 5와 6 사이) 고정용 스레드 핀
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.