{"product":{"productId":"agid.964","price":3170,"name":"널링 노브, 플라스틱, 캡 있음, 수나사"},"currency":"KRW"}
- 수동 고정과 클램핑에 적합합니다.
- 적용 분야: 기계 공학, 공구 제작, 플랜트 설비, 고정장치 구조물
- 장점: 널링 너트를 특별한 공구 없이도 조이고 풀 수 있습니다.
- 7종 색상
설명
재료
열가소성, 검정회색.
스틸 부시/나사 볼트, 스틸 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
청색 피막처리한 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.