재료
PA 어댑터, 유리 섬유 강화.
아연 다이캐스트 고정.
스틸 소재 고정 도구.
아연 다이캐스트 고정.
스틸 소재 고정 도구.
표면 마무리
스틸, 아연 도금 처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
PA 어댑터, 유리 섬유 강화.
아연 다이캐스트 고정.
스틸 소재 고정 도구.
아연 다이캐스트 고정.
스틸 소재 고정 도구.
표면 마무리
스틸, 아연 도금 처리.
정보
어댑터는 그랩 컨테이너를 프로파일 홈(홈 8 또는 홈 10)에 고정하는 데 사용할 수 있습니다.
어댑터는 양쪽으로 45°만큼 방향을 전환할 수 있습니다.
어댑터는 양쪽으로 45°만큼 방향을 전환할 수 있습니다.
인도 품목
상단 어댑터 하우징 1개.
하부 어댑터 하우징 1개.
어댑터 플랜지 1개.
육각 너트 M4 1개.
접시 머리 나사 M4x35 1개.
홈 고정장치 4개, 홈 8/10.
육각 소켓 헤드 나사 M8x16 1개.
하부 어댑터 하우징 1개.
어댑터 플랜지 1개.
육각 너트 M4 1개.
접시 머리 나사 M4x35 1개.
홈 고정장치 4개, 홈 8/10.
육각 소켓 헤드 나사 M8x16 1개.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.