text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
L=길이
110
D max.
22
D min.
20
D1
2,5
Item
Hook wrench
T
3
모델 1
스피곳 있음

설명

재료
특수강.
표면 마무리
경화 처리, 검정 산화 마무리 톤으로 템퍼링됨.
정보
크로스 홀 너트 DIN 1816용.
모서리가 둥글게 처리되어 취급이 편리합니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.