text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
특수강.
표면 마무리
경화 처리, 검정 산화 마무리 톤으로 템퍼링됨.
정보
슬롯 너트 DIN 1804, 롤러 베어링 너트 DIN 981 및 높이 조절 볼트 K0057 / K0097 / K0115 / K0119 / K0692 / K0693 / K0694 / K0695/ K2403 / K2404용(높이 조절 볼트 장착 시, 2개의 후크 렌치가 필요).

모서리가 둥글게 처리되어 취급이 편리합니다.
액추에이션 원리
추가 스프링 와셔로 부드러운 기어와 최적화된 프리셋을 제공합니다.
한 손 조작이 가능.
장점
더 긴 샤프트로 인해 더 높은 토크.
확장된 조인트 후크로 완전히 감싸고 안전하게 다룰 수 있습니다.
강화된 리벳으로 더 강한 힘을 전달할 수 있습니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.