HEINRICH KIPP WERK는 내부 나사산이 있는 새로운 볼 낸드 스트레이트 볼트(K0350/K0351)를 출시하여 정밀하고 반복 가능한 결합을 위한 세심한 솔루션을 제품군에 추가했습니다. 이 볼트는 조립 보조 장치, 고정 장치 및 클램핑 시스템 등 부품을 안전하고 정확하게 결합해야 하는 모든 응용 분야에 이상적입니다.
사용 시 장점
팁에 있는 볼에 의해 안정적인 센터링이 보장되고 위치 및 각도 오류가 보정되어 소위 서랍 효과, 즉 결합 중 기울어지는 현상이 완화됩니다. 그 결과 조립 공정이 크게 간소화되고 열악한 조건에서도 공정 안정성이 향상됩니다.
암나사(옵션으로 덕트 홀 또는 관통 구멍 포함) 덕분에 볼트를 베이스 플레이트나 고정 장치에 유연하고 탈부착이 가능하도록 장착할 수 있습니다.
KIPP의 신제품은 정밀도와 유연성을 가장 중요시하는 최신 프로덕션 환경을 위한 실용적인 모듈형 솔루션입니다.