{"product":{"productId":"agid.32881","price":32368,"name":"로케이팅 볼트 볼 엔드 타입 A"},"currency":"KRW"}
재료
툴 스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
스틸 경화, 연마형.
스테인레스 스틸 연마, 표면 강화.
스테인레스 스틸 연마, 표면 강화.
더 보기
더 적게 표시
로케이팅 볼트, 볼 엔드, A형, 한쪽 암나사, 막힌 구멍 있음
시작하여
₩32,368
부가세 별도
배송비 별도
로케이팅 볼트, 볼 엔드, A형, 양쪽 암나사, 막힌 구멍 있음
시작하여
₩42,810
부가세 별도
배송비 별도
로케이팅 볼트, 볼 엔드, A형, 양쪽 암나사, 관통 구멍 있음
시작하여
₩32,368
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
툴 스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
스틸 경화, 연마형.
스테인레스 스틸 연마, 표면 강화.
스테인레스 스틸 연마, 표면 강화.
정보
로케이팅 볼트는 특수한 디자인으로 인해
마운팅을 용이하게 해줍니다. 서랍
효과라고도 하는 클램핑 성향이 마운팅
부품이 경사지게 놓여 있거나 밀었을 때
볼트 축에 작용하지 않은 힘에 의해
발생하게 되면 이 성향은 볼 엔드와
마운팅 경사에 의해 최소화됨
(K0351 타입 B 장착 도면 참고 1).
마운팅을 용이하게 해줍니다. 서랍
효과라고도 하는 클램핑 성향이 마운팅
부품이 경사지게 놓여 있거나 밀었을 때
볼트 축에 작용하지 않은 힘에 의해
발생하게 되면 이 성향은 볼 엔드와
마운팅 경사에 의해 최소화됨
(K0351 타입 B 장착 도면 참고 1).
도면 설명
1) 한쪽 암나사, 막힌 구멍 있음
2) 양쪽 암나사, 막힌 구멍 있음
3) 양쪽 암나사, 관통 구멍 있음
2) 양쪽 암나사, 막힌 구멍 있음
3) 양쪽 암나사, 관통 구멍 있음