{"product":{"productId":"agid.17874","price":406470.68,"name":"UNILOCK 로크 5축 경감 어댑터 시스템 크기 50mm"},"currency":"KRW"}
재료
스테인레스 툴 스틸
표면 마무리
기능면 경화 처리 및 연마.
몸체 및 클램핑 핀 일체형.
몸체 및 클램핑 핀 일체형.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스테인레스 툴 스틸
표면 마무리
기능면 경화 처리 및 연마.
몸체 및 클램핑 핀 일체형.
몸체 및 클램핑 핀 일체형.
정보
UNILOCK 5축 리듀서 어댑터는 작업물을 고정하고 위치를 결정하는데 적합합니다.
리듀서 어댑터를 작업물과 함께 나사로 고정하여 기본 모듈이나 구조 클램핑 모듈에 설치할 수 있습니다.
추가적으로 리듀서 어댑터의 시스템 크기 50은 시스템 크기 80과 결합될 수 있습니다.
리듀서 어댑터를 작업물과 함께 나사로 고정하여 기본 모듈이나 구조 클램핑 모듈에 설치할 수 있습니다.
추가적으로 리듀서 어댑터의 시스템 크기 50은 시스템 크기 80과 결합될 수 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.