{"product":{"productId":"agid.27062","price":137652.4,"name":"커넥터, 12핀 나사 연결부 있음, 타입:B 앵글형, P=3000,플라스틱 검정, 구성 요소:폴리우레탄 검정"},"currency":"KRW"}
Connector
with screw connection
플라스틱
검정색
- 보호 등급 최대 IP 67
- 높은 온도 범위
- 스크루 잠금 기능 포함
- A-코드
판매 단위
₩137,652 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
P=케이블 길이
3000
COMP
검정색
D1
6
EMC 호환성
ungeschirmt
Item
Connector
L
39
L1
32
구성품 재질
폴리우레탄
굴곡 반경
케이블
고정
≥ 7,5 X D1
굴곡 반경
케이블
이동
≥ 10 x D1
도선 단면 도선 x 수
12 x 0,14 mm²
도체 저항
(20 °C)
Ω/Km
138
모델 1
with screw connection
무할로겐
예
버전 2
12핀
보호 등급
IP65/IP67
본체 색상
검정색
본체 재질
플라스틱
숫자
굽힘 사이클
최대
2000000 (25 °C)
시험 전압
V
1500 AC
오염도
3
온도 범위
케이블
고정
-40 °C - +85 °C
온도 범위
케이블
이동
-25 °C - +85 °C
작동 전압
V
30 AC / 30 DC
정격 전류
(40 °C)
A
1,5
정격 전압
V
300 AC
정격-
충격 전압
V
800
제품 타입
앵글형
타입
B
형태 타입
앵글형 부시
설명
재료
하우징: 플라스틱.
케이블: 폴리우레탄
(4핀 길이 3m 및 5m PVC.
8핀 길이 10m PVC.
12핀 길이 10m PVC).
절연 전선: 폴리프로필렌
(4핀 길이 3m 및 5m PVC.
8핀 길이 10m PVC.
12핀 길이 10m PVC).
접점: 구리 합금.
접점 표면: Au(금).
잠금 매커니즘: 아연 다이캐스트 니켈 플레이트.
케이블: 폴리우레탄
(4핀 길이 3m 및 5m PVC.
8핀 길이 10m PVC.
12핀 길이 10m PVC).
절연 전선: 폴리프로필렌
(4핀 길이 3m 및 5m PVC.
8핀 길이 10m PVC.
12핀 길이 10m PVC).
접점: 구리 합금.
접점 표면: Au(금).
잠금 매커니즘: 아연 다이캐스트 니켈 플레이트.
표면 마무리
부시(암).
하우징 색상: 검정.
케이블 색상: 검정.
하우징 색상: 검정.
케이블 색상: 검정.
정보
스크루 잠금 기능이 있는 커넥터.
케이블에 몰딩된 커넥터.
색상 코드 DIN 47100에 따른 코어 식별.
식별코드 A. 잠금 메커니즘의 권장 조임 토크 0.6Nm.
커넥터는 플랜트, 제어 및 전기 장치 제조에 사용하도록 설계되었습니다.
케이블에 몰딩된 커넥터.
색상 코드 DIN 47100에 따른 코어 식별.
식별코드 A. 잠금 메커니즘의 권장 조임 토크 0.6Nm.
커넥터는 플랜트, 제어 및 전기 장치 제조에 사용하도록 설계되었습니다.
기술 데이터
커넥터 사이클 수: ≥ 100.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.