제품 그룹

아연-합금

뒤로

아연-합금

소재 번호 ZL0430
DIN 소재 번호 ZL2
약자 GD-ZnAl4Cu3
설명 아연 합금
구성물
합금 구성요소[%]
Al: 3.8 ~ 4.2
Cu: 2.7 ~ 3.3
밀도[g/cm³] 6.80
탄력 제한
Rp0.2 [N/mm²] min ~ max.
270 ~ 300
인장 강도
Rm [N/mm²]  min ~ max.
340
연신율
A [ % ]  min ~ max.
6
브리넬 경도
기준값 HB
130

부식 방지
일반적인 환경에서
우수

부식 방지
해안 지역에서
좋지 않음
절삭성 우수
용접 가능성 알 수 없음
양극산화 가능성 부적절
고광택 마감
기계적
매우 우수
주요 사용 분야 자동차 산업, 기계 및 설비 공학, 위생 산업, 정밀 장치 및 전기 기술, 식기류, 장난감
본 정보는 일종의 기준이며 정확성을 보장하지 않습니다. 금속 재료 특성은 열적 및/또는 기계적 처리에 따라 달라집니다.

목록으로 돌아가기