text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

폴리옥시메틸렌

POM

   

POM은 폴리아세탈계에 속하며 반결정질 열가소성 플라스틱입니다. POM은 습한 환경에서 치수 안정성이 매우 좋으며 기계적 특성이 좋기 때문에 일반적으로 보강되지 않은 상태로 사용됩니다.
사용할 때 높은 열팽창을 고려해야 합니다.

   

약어

POM

명칭폴리옥시메틸렌(공중합체)                             
기계적 특성

검사 표본 상태

표준
인장 강도 [Mpa] 해당 정보 없음
탄성 계수(인장) [Mpa]2700
볼 압력 경도 [Mpa] 145
물리적 특성
밀도 [g/cm³]1.4
융해 온도 [°C]167
사용 온도
최대 온도, 단기 [°C]140
최대 온도, 연속 [°C]100
최소 사용 온도 [°C] -50
기타 특성
UL 94에 따른 연소성HB
수분 흡수(정상 기후) [%]0.2
내화학성 [+ 내구성 // o 제한적 내구성 // - 불안정]
광물성 구리스, 오일+
벤진+
약한/강한 산+/-
약한/강한 알칼리+/+
퍼클로로에틸렌+
트리클로로에틸렌-
아세톤+
알코올+
가수분해 내구성(뜨거운 물)+
기상/UV선o

이 정보는 기준치이며 그에 대한 정확성은 보장하지 않습니다. 열가소성 플라스틱의 특성은 정확한 구성 성분과 첨가제에 따라 크게 달라집니다.