text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

폴리염화비닐

PVC

 

폴리염화비닐 (PVC)은 비정질 열가소성 플라스틱입니다. 이는 가장 오래되고 가장 널리 쓰이는 열가소성 플라스틱에 속합니다.
PVC는 대부분 창틀 및 배관, 바닥재로 건설 산업에서 사용됩니다.

약어

PVC

명칭폴리염화비닐                         
기계적 특성

검사 표본 상태

표준
인장 강도 [Mpa] 해당 정보 없음
탄성 계수(인장) [Mpa]3000
볼 압력 경도 [Mpa] 130
물리적 특성
밀도 [g/cm³]1.38
융해 온도 [°C]80
사용 온도
최대 온도, 단기 [°C]70
최대 온도, 연속 [°C]60
최소 사용 온도 [°C] -30
기타 특성
UL 94에 따른 연소성V-0
수분 흡수(정상 기후) [%]0.4
내화학성 [+ 내구성 // o 제한적 내구성 // - 불안정]
광물성 구리스, 오일+
벤진+
약한/강한 산+/-
약한/강한 알칼리+/+
퍼클로로에틸렌+
트리클로로에틸렌-
아세톤-
알코올+
가수분해 내구성(뜨거운 물)+
기상/UV선o

이 정보는 기준치이며 그에 대한 정확성은 보장하지 않습니다. 열가소성 플라스틱의 특성은 정확한 구성 성분과 첨가제에 따라 크게 달라집니다.