text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

폴리아미드

폴리아미드 (PA 12)

  

폴리아미드 12 (PA 12)는 폴리아미드계에서 수분 흡수가 가장 낮습니다.

따라서 PA의 좋은 기계적 특성과 동시에 좋은 치수 안정성이 필요한 사용분야에 적합합니다.

    

약어

PA 12

명칭폴리아미드(중합체)                                              
기계적 특성

검사 표본 상태

건조/습기
인장 강도 [Mpa] 해당 정보 없음
탄성 계수(인장) [Mpa]1500/1100
볼 압력 경도 [Mpa] 95/80
물리적 특성
밀도 [g/cm³]1.01
융해 온도 [°C]180
사용 온도
최대 온도, 단기 [°C]150
최대 온도, 연속 [°C]95
최소 사용 온도 [°C] -70
기타 특성
UL 94에 따른 연소성HB
수분 흡수(정상 기후) [%]0.8
내화학성 [+ 내구성 // o 제한적 내구성 // - 불안정]
광물성 구리스, 오일+
벤진+
약한/강한 산+/-
약한/강한 알칼리+/+
퍼클로로에틸렌+
트리클로로에틸렌o
아세톤+
알코올+
가수분해 내구성(뜨거운 물)o
기상/UV선o

이 정보는 기준치이며 그에 대한 정확성은 보장하지 않습니다. 열가소성 플라스틱의 특성은 정확한 구성 성분과 첨가제에 따라 크게 달라집니다.