NR
천연 고무
NR는 오늘날에도 대부분 고무나무에서 추출되는 천연 라텍스입니다. 그러나 산업의 수요가 증가함에 따라 오늘날 석유화학 공정을 통해 합성으로 생산되고 있습니다.
천연 고무는 상대적으로 강도와 탄성이 높습니다. 저온에서도 유연성이 있어 모터 마운팅과 고무-금속 스프링 부품에 자주 적용됩니다.
| 약어 | NR |
| 상품명 | - |
| 화학명 | 천연 고무 |
| 기계적 특성 | |
경도 범위 [쇼어 A/D] | 30-90 |
| 내마모성 | 좋음 |
| 인장 강도 [Mpa] | 10-30 |
| 물리적 특성 | |
| 밀도 [g/cm³] | 1.35 |
| 사용 온도 | |
| 단기 온도 범위 [°C] | -50 - 100 |
| 연속 온도 범위 [°C] | -30 - 80 |
| 기타 특성 | |
| UL 94에 따른 연소성 | 연소 |
| 내화학성 [++ 매우 좋음 // + 좋음 // o 여전히 좋음 // - 적당함 // -- 부적합] | |
| 광물성 구리스, 오일 | - |
| 벤진 | -- |
| 약한/강한 산 | -/-- |
| 약한/강한 알칼리 | +/o |
| 퍼클로로에틸렌 | -- |
| 트리클로로에틸렌 | -- |
| 아세톤 | o |
| 알코올 | ++ |
| 브레이크 오일 | ++ |
| 가수분해 내구성(뜨거운 물) | + |
| 기후/UV선 | + |
이 정보는 기준치이며 그에 대한 정확성은 보장하지 않습니다. 엘라스토머 소재의 특성은 정확한 구성물과 첨가제에 따라 크게 달라집니다.