재료
스틸.
표면 마무리
연질의.
더 보기
더 적게 표시
설명
제품 설명
3개 또는 4개의 클램핑 조로 구성된 세트.
연질의 클램핑 조는 고유한 클램핑 윤곽과 직경을 생성하기 위해 유연하게 가공할 수 있습니다.
연질의 클램핑 조는 고유한 클램핑 윤곽과 직경을 생성하기 위해 유연하게 가공할 수 있습니다.
재료
스틸.
표면 마무리
연질의.
정보
3개의 조로 구성된 클램핑 조 세트는 K1836 고정식 3-조 척에만 적합합니다.
4개의 조로 구성된 클램핑 조 세트는 K1837 고정식 4-조 척에만 적합합니다.
4개의 조로 구성된 클램핑 조 세트는 K1837 고정식 4-조 척에만 적합합니다.
장점
연질의 클램핑 조는 양쪽 클램핑 면에서 가공할 수 있고 뒤집어서 조립할 수 있습니다.
Accessory
K1836 고정식 3-조 척.
K1837 고정식 4-조 척.
K1837 고정식 4-조 척.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.